Homologación
Tipo de carril portante
Número de conexiones
Ancho
Sección mínima (rígido)
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, Conexión por resorte, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de doble piso conductor de protección, tipo de conexión: Conexión rápida, Conexión por tornillo, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, Conexión por resorte, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, Conexión por resorte, sección: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, anchura: 6,2 mm, color: amarillo-verde, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de doble piso conductor de protección, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 4, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 2, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 3, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5
Borne de doble piso conductor de protección, tipo de conexión: Conexión rápida, Conexión por resorte, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, Conexión por tornillo, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 4, sección: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, anchura: 6,2 mm, altura: 37,8 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5
"$pageName" en