Homologación
Tensión de conmutación máxima
Tensión de entrada
Material del contacto
PLC-INTERFACE, compuesta por zócalo de relé y relé de seguridad enchufable con contactos de conducción forzada según DIN EN 61810-3, Conexión push-in, 2 contactos inversores, con guía forzada, Tensión de entrada: 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE, compuesta por zócalo de relé y relé de seguridad enchufable con contactos de conducción forzada según DIN EN 61810-3, Conexión por tornillo, 2 contactos inversores, con guía forzada, Tensión de entrada: 24 V DC
Módulo de relé con conexión push-in, formado por: zócalo de relé con LED de estado, diodo de libre circulación y brida de sujeción, relé de seguridad con contactos de conducción forzada según DIN EN 61810-3, tipo de contacto: 3 contactos NA y 1 contacto NC, tensión de entrada: 24 V DC
Relé de seguridad con contactos de conducción forzada según DIN EN 61810-3, tipo de contacto 2 conmutadores. Se cumplen los requisitos para el tipo A según DIN EN 61810-3 si la conexión se realiza como 1 contacto normalmente abierto/1 contacto normalmente cerrado.
Módulo de relé con conexión push-in, formado por: zócalo de relé con LED de estado, diodo de libre circulación y brida de sujeción, relé de seguridad con contactos de conducción forzada según DIN EN 61810-3, tipo de contacto: 2 contactos NA y 2 contacto NC, tensión de entrada: 24 V DC
Juego de 150 unidades de relés elementales con contactos de conducción forzada según EN 50205 tipo A (IEC/EN 61810-3), tipo de contacto 1 contacto NA, 1 contacto NC, 20 V DC de tensión nominal de entrada, versión de pin para montaje horizontal (90° con 2,5 mm de longitud exterior)
PLC-INTERFACE, compuesta por zócalo de relé y relé de seguridad enchufable con contactos de conducción forzada según DIN EN 61810-3, Conexión push-in, 2 contactos inversores, con guía forzada, Tensión de entrada: 24 V DC
Módulo de relé premontado con conexión push-in, formado por: zócalo de relé, relé de seguridad con contactos de conducción forzada según DIN EN 61810-3, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción, tipo de contacto: 2 conmutadores, tensión de entrada: 24 V DC
PLC-INTERFACE, compuesta por zócalo de relé y relé de seguridad enchufable con contactos de conducción forzada según DIN EN 61810-3, Conexión por tornillo, 2 contactos inversores, con guía forzada, Tensión de entrada: 24 V AC/DC
Módulo de relé premontado con conexión por tornillo, formado por: zócalo de relé, relé de seguridad con contactos de conducción forzada según DIN EN 61810-3, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción, tipo de contacto: 2 conmutadores, tensión de entrada: 24 V DC
"$pageName" en