Conexión rápida sin desaislar y sin engastar: simplemente acortar y contactar en tan solo unos pocos segundos.
La técnica de conexión rápida de Phoenix Contact convence a sus clientes por su conexión giratoria con ahorro de espacio, además del contacto por desplazamiento de aislamiento patentado. Con esta conexión por desplazamiento podrá conectar a gran velocidad y sin ningún tipo de tratamiento previo.
Con nuestros bornes de conexión rápida la conexión de los conductores solo tarda unos segundos. Convénzase usted mismo e instale una de nuestras conexiones por desplazamiento:
El resultado: el aislamiento de los conductores se ha cortado y se ha establecido un contacto estanco al gas de gran superficie.
Benefíciese de la calidad de nuestros bornes de conexión rápida, confirmada por múltiples aprobaciones como la homologación Ex e.
Ahorre hasta un 60 % de tiempo en el cableado con nuestras conexiones rápidas. Acorte los conductores y contacte en pocos segundos. Ya no es necesario pelar, ni colocar la protección contra el doblado.
Combine las conexiones rápidas dependiendo de la aplicación y benefíciese de la respectiva técnica de conexión por desplazamiento: con los bornes híbridos de Phoenix Contact no le supondrá ningún problema.
Solo tiene que elegir la combinación adecuada: por un lado, la técnica de conexión rápida que ahorra tiempo y, por el otro, la técnica de conexión por tornillo o por resorte.
De este modo, podrá instalar armarios de control en la técnica de conexión rápida. Para la conexión de campo, utilice por ejemplo la conexión por tornillo universal.
Establecer conexiones rápidas fiables es nuestra meta. Para ello, la clave está en la calidad de nuestros productos. Y esta comienza con la selección de los materiales que utilizamos para nuestros bornes de conexión rápida.
Para nuestras conexiones por desplazamiento, utilizamos piezas metálicas a partir de una aleación de cobre especial de alta calidad, con las siguientes características:
La carcasa aislante de plástico elástico de nuestras conexiones rápidas es resistente a los golpes. Además, destacan por los siguientes rasgos:
"$pageName" en