Homologación
Interfaz
Interfaz de red
Convertidor de interfaces, para separación galvánica de interfaces RS-232 (V.24), 4 canales, para montaje sobre carril
Repetidor, para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus de 2 hilos RS-485, separación de 3 vías, para montaje sobre carril
Repetidor, para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus LON de 2 hilos RS-485, separación de 3 vías, para montaje sobre carril
Ampliador industrial PROFIBUS para conexiones punto a punto, estructuras en línea y funcionamientos combinados con repetidor y adaptador para fibra óptica. Distancias de hasta 20 km, gama de datos PROFIBUS hasta 1,5 MBits/s sobre almas de cobre sencillas, como las líneas de teléfono pertenecientes a la empresa.
Extensor SHDSL industrial para interfaces RS-232/422/485 serie, estructuras punto a punto y de líneas, transmisión de datos serie hasta 2000 kBit/s en cables propios de la empresa, diagnóstico mediante USB y LEDs, dos salidas de alarma configurables
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus RS-485 de 2 hilos de hasta 500 kbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC
Resistencia de cierre activa para sistemas bus PROFIBUS y RS-485, fuente de alimentación redundante, enrutamiento de la tensión de alimentación en un conector de bus para carril simétrico, separación galvánica, terminación separable e interfaz de programación integrada
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance para DeviceNet/SDS/CANopen, velocidad de transmisión de hasta 1 Mbits/s. Separación galvánica de alta calidad entre las interfaces, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V CC
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance para PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC
"$pageName" en