Extensores Ethernet

Extensores Ethernet

Comunicación IP a través de cables de dos hilos a voluntad hasta 20 km

Interconexión y diagnóstico sencillos de redes Ethernet mediante Plug & Play.

Regresar a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Extensores Ethernet

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los extensores Ethernet podrá conectar redes Ethernet hasta 20 kilómetros mediante cables de dos hilos sencillos. Para ello, puede combinar extensores Ethernet gestionados y no gestionados en una red. La novedosa combinación y la puesta en servicio especialmente sencilla mediante Plug & Play permiten una interconexión y un diagnóstico rentables de todos los participantes y tramos mediante IP.

Sus ventajas

  • Comunicación Ethernet hasta 20 kilómetros mediante cada conductor de cobre de dos hilos
  • No es necesaria la configuración
  • Ahorro de tiempo y costes mediante la detección automática de la velocidad de transmisión de datos y la topología
  • Ampliación sin efecto de rebote durante el servicio mediante cables de dos hilos a voluntad
  • Empleo flexible en topologías punto a punto, de líneas y de anillo

Extensores Ethernet no gestionados

Extensores Ethernet no gestionados  

Plug & Play también en estructuras en anillo

El extensor Ethernet no gestionado permite una sencilla puesta en marcha mediante Plug & Play. A diferencia del extensor gestionado, la variante no gestionada ofrece transparencia de protocolo para la red Ethernet. El equipo no posee ninguna dirección IP propia. Esto permite el empleo sin conflicto en cualquier red IP, sin conocimientos previos de red.

El extensor Ethernet no gestionado es compatible con topologías punto a punto, de líneas y de anillo.

Interconexión sencilla y supervisión con extensores Ethernet

Sistema extensor Ethernet  

Interconecte extensores Ethernet gestionados y no gestionados en una red

La novedosa combinación de extensores Ethernet gestionados y no gestionados en una red hace que la interconexión de los participantes resulte más fácil y rentable que nunca.

Los equipos conectan, a modo de sistema extensor, no solo aplicaciones Ethernet punto a punto sencillas, sino también redes IP amplias.

Mediante el empleo de solo un extensor gestionado, se pueden supervisar de forma remota y sencilla todos los conectores de extensores y los participantes. En caso de resultados inesperados como un debilitamiento de tramos, recibirá una advertencia detallada.

Extensor Ethernet gestionado

Extensor Ethernet gestionado  

El extensor Ethernet gestionado aporta simplicidad y rentabilidad a su red Ethernet

Mediante el extensor Ethernet gestionado puede diagnosticar de forma centralizada vía IP todos los participantes y rutas y, a través de SNMP (Simple Network Management Protocol), transmitir el resultado automáticamente a la central como mensaje.

Propiedades mejoradas a partir del firmware v5.xx:

  • Las redes IP críticas se pueden aislar y diseñar de forma aún más segura la través de VLAN (Virtual Local Area Network)
  • La disponibilidad de toda la red Ethernet se garantiza incluso en caso de emergencia. De esta forma, con STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) se pueden reactivar las rutas de red redundantes en caso necesario, p. ej. si falla una conexión
  • Se pueden notificar y diagnosticar ampliamente eventos del sistema lejanos en extensores Ethernet no gestionados mediante el envío SNMP

El extensor Ethernet gestionado está disponible en dos versiones:

  • Switch Ethernet de cuatro puertos con dos puertos DSL para topologías punto a punto, de líneas y de anillo y pantalla
  • Switch Ethernet de un puerto con un puerto DSL para aplicaciones punto a punto y LED

Ambos equipos poseen una protección contra sobretensiones completa e intercambiable con control funcional preventivo. Esto aumenta la disponibilidad del sistema.

Protección contra sobretensiones completa

Protección contra sobretensiones PLUGTRAB PT-IQ  

La protección contra sobretensiones inteligente PLUGTRAB PT-IQ le advierte antes de que la instalación deje de estar protegida

PLUGTRAB PT-IQ es el sistema de protección contra sobretensiones preventivo de Phoenix Contact.

Su ventaja: los módulos de protección se monitorizan en varios niveles. Esto significa que los fallos son previsibles.

Destaca especialmente la señal remota y la señalización de varias etapas de los módulos de protección. De este modo, pueden enviarse p. ej. los siguientes avisos de evento mediante SNMP:

  • Límite de potencia alcanzado, se recomienda un cambio
  • Sobrecargado, cambio necesario

Variantes de producto

El extensor Ethernet se puede adquirir en las siguientes variantes:

Extensor Ethernet gestionadoExtensor Ethernet gestionadoExtensores Ethernet no gestionados
Extensor Ethernet gestionadoExtensor Ethernet gestionadoExtensor Ethernet no gestionado
Diagnóstico remotoDiagnóstico remoto nómada mediante IP: basado en web o SNMPDiagnóstico remoto nómada mediante IP: basado en web o SNMPDiagnóstico remoto inmóvil mediante USB
TopologíasAnillo, línea,
punto a punto
Punto a puntoAnillo, línea,
punto a punto
Protección contra sobretensiones intercambiable 
Diagnóstico in situPantallaLEDLED
Puertos2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Denominación del productoTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Código de artículo270225527022532702409
Extensor Ethernet gestionadoExtensor Ethernet gestionadoExtensores Ethernet no gestionados
Extensor Ethernet gestionadoExtensor Ethernet gestionadoExtensor Ethernet no gestionado
Diagnóstico remotoDiagnóstico remoto nómada mediante IP: basado en web o SNMPDiagnóstico remoto nómada mediante IP: basado en web o SNMPDiagnóstico remoto inmóvil mediante USB
TopologíasAnillo, línea,
punto a punto
Punto a puntoAnillo, línea,
punto a punto
Protección contra sobretensiones intercambiable 
Diagnóstico in situPantallaLEDLED
Puertos2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Denominación del productoTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Código de artículo

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Extensor Ethernet

En uso en las empresas municipales de Bad Pyrmont