nuevo
Encuentre el switch adecuado: ya sea un switch gestionado o no gestionado, un switch para carril DIN o un equipo en campo.
Los switches Ethernet son los puntos de los nodos de comunicación de su red industrial. Garantizan un intercambio de datos fiable y eficiente y permiten asegurar la solidez de su red. Aquí encontrará los switches adecuados para su aplicación.
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
Los switches no gestionados de Phoenix Contact destacan por sus funciones estándar, el número de puertos variable y los distintos diseños. Además de switches para el carril DIN, ofrecemos switches en diseño de 19" para montaje en campo (IP67). Los switches Fast Ethernet y Gigabit, con una elevada inmunidad a interferencias, una carcasa de metal robusta y un amplio rango de temperatura, son plenamente aptos para un funcionamiento industrial continuo. Las variantes especiales para Power over Ethernet le permiten una instalación particularmente sencilla de sus equipos terminales. Elija el switch no gestionado adecuado para su aplicación.
Nuestros switches inteligentes combinan la sencillez de un switch no gestionado con la inteligencia de un switch gestionado. Si se emplea el switch Ethernet en el modo no gestionado, se comporta como un switch no gestionado. No ocupa ninguna dirección IP y no es necesario configurarlo. No obstante, ofrece funciones adicionales para garantizar la solidez de la red, como mecanismos de redundancia y funciones de filtro. En el modo gestionado, las distintas opciones de configuración rápida y sencilla del switch le facilitan la puesta en servicio y le ofrecen diferentes opciones para el diagnóstico de su red.
Phoenix Contact ofrece una amplia gama de switches gestionados diferentes. Le ofrecen propiedades de tiempo real óptimas, una priorización de su tráfico de datos, diferentes posibilidades de diagnóstico de red y mecanismos de redundancia. Los robustos switches para carril DIN están adaptados a los requisitos especiales del entorno industrial y a los protocolos de automatización utilizados allí, como PROFINET y EtherNet/IP™. Los switches Gigabit soportan grandes cantidades de datos. También están disponibles como switches PoE. Elija entre 5 y hasta 24 puertos, conexiones de cobre o fibra óptica (SC, ST/BFOC, SFP) y diversas homologaciones.
Los switches de capa 3 industriales de Phoenix Contact le permiten la segmentación sencilla de su red en varias subredes. Conecte con nuestros switches a la red superior sus máquinas, instalaciones y subredes de forma sencilla y aumente así la seguridad y estabilidad de su red. Gracias a los switches con función NAT integrará también de forma sencilla instalaciones con los mismos rangos de dirección IP en redes superiores.
"$pageName" en