El desacoplamiento sencillo de las fuentes de alimentación conectadas en paralelo ofrece elevada disponibilidad.
Los módulos de diodos desacoplan fuentes de alimentación conectadas en paralelo. De esta forma, un cortocircuito ya no afecta
a la carga. Ya sea en la salida de una de las unidades de red o en la línea de alimentación de la unidad de red al diodo:
los módulos de diodos proporcionan seguridad de alimentación absoluta en la fuente de alimentación.
Los módulos de redundancia TRIO DIODE controlan las tensiones de salida de las fuentes de alimentación, así como el cableado hasta el módulo de desacoplamiento.
Además, mediante el contacto de relé libre de potencial y el LED "Redundancy OK", informan sobre caídas de tensión.
UNO DIODE, STEP DIODE y QUINT DIODE son adecuados para el desacoplamiento sencillo de fuentes de alimentación.
Un cortocircuito en el circuito de salida de las unidades de red o de las líneas de alimentación para el módulo de diodos deja de influir en la carga. La instalación sigue recibiendo alimentación de tensión de forma fiable.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Fuentes de alimentación y SAI
"$pageName" en