nuevo
Nuestros sistemas de cajas para armarios de control ofrecen soluciones precisas para sus requisitos.
Total flexibilidad tanto en la forma, como en el color y la función: las cajas para carril son el embalaje ideal para su electrónica. Estas protegen las placas de circuito impreso, pueden montarse fácilmente sobre el carril DIN y ofrecen interfaces integradas de forma óptima para la transmisión de señales, datos y potencia.
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
Las soluciones mediante las cajas para electrónica modulares ICS son tan variadas como los requisitos de equipos de automatización industriales orientados al futuro. Aproveche las ventajas de un sistema de cajas de diferentes tamaños, con tecnología de conexión variable como RJ45, D-SUB, USB y conexiones de antena, así como conectores de bus para carril. La serie se amplía continuamente con anchuras totales y accesorios adicionales.
Las cajas para electrónica modulares de la serie BC apuestan por aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios. Las cajas para electrónica destacan por un diseño moderno, conexiones para placas de circuito impreso versátiles y un eficiente conector de bus para carril.
Las cajas para electrónica modulares de la serie RPI-BC se han diseñado especialmente para la integración del miniordenador Raspberry Pi. Las cajas se han diseñado según DIN 43880, son apilables y pueden fijarse sobre el carril DIN o directamente en la pared. Las interfaces opcionales permiten una sencilla ampliación de funciones del ordenador Single Board integrado.
Con las cajas para electrónica de la serie ME, las placas de circuito impreso equipadas se convierten en módulos electrónicos fáciles de montar. La tecnología de conexión variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen una estructura del equipo orientada a la aplicación.
Cajas para electrónica modulares, funcionales y orientadas al diseño ME-MAX para la electrónica industrial moderna: su tecnología de conexión variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen un diseño del equipo a medida de las aplicaciones.
El sistema de cajas ME-IO es especialmente adecuado para aplicaciones en las que se dispone de un espacio de montaje reducido. La tecnología de conexión push-in frontal y el diseño compacto permiten diseñar equipos individuales con hasta 54 polos.
Las cajas para electrónica multifuncionales de la serie ME-PLC son ideales para aplicaciones que requieren un gran espacio de montaje y una tecnología de conexión frontal. El sistema de cajas ofrece una gran superficie de equipamiento para las placas de circuito impreso y conectores de bus para carril eficientes para la máxima diversidad de aplicaciones.
Las cajas de perfil extruido UM-BASIC combinan tiempos breves de montaje y un grado elevado de libertad al seleccionar la tecnología de conexión. El diseño bajo apoya la estructura de módulos electrónicos planos y su montaje sobre carriles DIN estándar o directamente en la pared.
La electrónica industrial moderna cada vez es más compacta, descentralizada y cercana a los procesos. Los soportes para montaje flexibles como el perfil extruido de la serie UM-PRO convencen por características que ahorran tiempo y espacio y se pueden usar también a temperaturas elevadas:
El sistema de cajas UM-ALU está fabricado completamente en aluminio, ofrece una elevada compatibilidad electromagnética (CEM) y garantiza la plena flexibilidad en el equipamiento. Por este motivo, las cajas son especialmente adecuadas para entornos industriales con un elevado potencial de interferencias electromagnéticas.
Con las cajas básicas de la serie EH pueden diseñarse fácilmente aplicaciones para equipos universales. Siete anchuras totales, dos profundidades de construcción y tres variantes de tapa ofrecen más de 100 posibilidades de combinación.
Con los kits para nuevos desarrollos realizará de forma rápida prototipos y equipos de preserie. Los kits para las diferentes familias de cajas permiten realizar diseños de sistemas electrónicos y soluciones de conexión individuales.
"$pageName" en