Los transformadores de corriente PACT RCP pueden montarse en lugares demasiado estrechos para uno de corriente de modificación.
Con el sistema de medición de corrientes universal podrá registrar corrientes alternas de hasta 4000 A AC. Benefíciese de la rápida instalación sin tener que desmontar partes de la planta.
Fácil instalación en el mínimo espacio
La manejable bobina Rogowski se coloca fácil y rápidamente alrededor de barras colectoras y conectores redondos.
Lo más para su seguridad
Mediante el principio Rogowski no pueden producirse tensiones de marcha en vacío peligrosas como en el transformador de corriente de núcleo partido.
1. Un sistema de medición para todas las intensidades de corriente
Con solo un tipo de bobina podrá registrar corrientes alternas de hasta 4000 A. Para la adaptación óptima a las medidas de barras colectoras y conectores redondos, tiene a su disposición las bobinas Rogowski en tres longitudes distintas. Al contrario que en el transformador de corriente de núcleo partido, el tamaño y el peso no se modifican.
2. Ocho rangos de medición de corriente
El transductor de potencia postconectado proporciona las mismas corrientes secundarias típicas que un transformador de corriente estándar. Mediante conmutadores DIP podrá elegir entre ocho rangos de medición de corriente distintos. Para una óptima precisión de medición puede compensar las diferencias de longitud de la bobina fácilmente mediante potenciómetro.
3. Registrar ondas armónicas y transientes
Los transformadores de corriente PACT RCP para reequipamiento cubren un amplio espectro de frecuencia de 10 a 5000 Hz. Con ellos también podrá medir ondas armónicas y transientes con precisión de fase.
4. Asiento seguro
La sujeción óptima proporciona un asiento seguro y una alienación óptima de la bobina, incluso en barras colectoras muy calientes. En caso de que la distancia entre las barras colectoras sea muy pequeña, solo tiene que girar la bobina en diagonal para evitar contactos con las barras.
"$pageName" en