La solución adecuada para todo tipo de requisitos en la tecnología de medición de corriente y tensión.
Entre nuestra gama de productos hay convertidores de corriente DC/DC y AC/DC, convertidores de frecuencia y tensión, conversores de fibra óptica a ethernet, transformadores y otros aparatos para medir la tensión eléctrica.
Tanto si se trata de la primera instalación o para un reequipamiento rápido y sencillo, nuestros transformadores de corriente para la medición le ofrecen una amplia gama de productos para la conversión de corrientes alternas hasta 4000 A en corrientes secundarias más bajas. Con los transductores de medición de corriente y tensión podrá convertir corrientes y tensiones continuas, alternas y distorsionadas en una señal normalizada analógica para la medición de corriente y tensión.
Los transformadores de corriente de medición PACT RCP para reequipamiento pueden montarse cómodamente en aquellos lugares demasiado estrechos para un transformador de corriente de modificación.
Con el sistema de medición de tensión y corrientes universal podrá registrar corrientes alternas hasta 4000 A AC. Saque provecho a una rápida instalación, sin la necesidad de desmontar partes de la instalación con nuestros aparatos para medir la tensión eléctrica.
Los convertidores de corriente AC/DC y DC/DC de barra pasante y de devanado PACT le ofrecen una línea de productos completa para la transformación de corrientes alternas hasta 4000 A en corrientes secundarias de 1 A y 5 A. ¡Navegue por nuestro catálogo y encuentre una amplia gama de aparatos para medir la tensión eléctrica!
Los transformadores de corriente PACT para la medición de corriente están disponibles en diferentes relaciones de transmisión, clases de precisión y potencias asignadas. Y ello, en un total de 3300 variantes. Tenemos transformadores DC/DC, transformadores de corriente para medición, conversores AC/DC y DC/DC, convertidores de frecuencia, conversores de fibra óptica a Ethernet, convertidores pt100 a 0 10V y muchos otros aparatos para medir la tensión eléctrica.
"$pageName" en