Herramienta para engarzar

Herramienta para engarzar

Crimpado profesional

Con las pinzas para engarce mecánicas podrá comprimir todos los tipos de contactos de forma segura y sin esfuerzo.

Regresar a Herramienta manual

Categorías

Buscar en Herramienta para engarzar

Mostrar todos los productos de esta categoría

Procese todos los tipos de contactos: punteras, terminales de cable o conectores coaxiales de forma profesional y segura. Una transmisión por palanca optimizada y las geometrías de la empuñadura ergonómicas permiten trabajar sin cansarse.

Sus ventajas

  • Todo de una mano gracias al amplio programa de productos
  • Manejo sencillo gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
  • Larga duración gracias a componentes y materias primas de alta calidad

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

La nueva CRIMPFOX DUO es la pinza para engarce para todos los casos. La matriz giratoria permite agarrar frontal o lateralmente las punteras. La pinza también procesa las punteras TWIN con un fiable mecanismo de autoajuste. En combinación con el amplio rango de sección de 0,14 a 10 mm², la herramienta ergonómica es sinónimo de confort y flexibilidad.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

Con el CRIMPFOX Centrus el engarce de punteras mediante un diseño ergonómico, una mecánica optimizada y una forma del engarce simétrica resultará un juego de niños.

Gracias al ángulo de apertura pequeño de tan solo 43° y a la combinación de plásticos sólidos y blandos en las empuñaduras, el Centrus se adapta perfectamente a la mano. La pinza le facilita el trabajo gracias a la óptima traslación de la fuerza.

En dos rangos de sección distintos, disponible en un modelo cuadrado y uno hexagonal respectivamente, la pinza para engarce cubre un amplio rango de uso. La forma del engarce precisa y simétrica garantiza resultados de alta calidad constantes y con ello la absoluta seguridad del proceso.

Herramientas de montaje y desmontaje

Herramientas de montaje y desmontaje  

Herramientas de montaje y desmontaje

Encontrará la herramienta de montaje y desmontaje adecuada para cualquier contacto crimpado. Las herramientas para montar o desmontar contactos HEAVYCON convencen por su versatilidad de uso y su larga vida útil.

En caso de errores de montaje o de cambios de cableado es necesario volver a desmontar un contacto encajado. Utilice para ello nuestras herramientas para desbloquear.

Para secciones de cable pequeñas utilice herramientas de montaje. Con ellas podrá introducir a presión el contacto crimpado en el soporte de contactos de forma segura.

La protección contra caída integrada en la empuñadura puede desplazarse. La protección contra caída protege la parte enchufable de las herramientas de forma fiable al transportarlas o almacenarlas.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

CRIMPFOX 4in1

Herramienta para engarzar multifuncional