Homologación
Tipo de carril portante
Corriente asignada
Número de conexiones
Ancho
Tensión asignada
Color
Sección máxima (flexible)
Tipo de conexión
Sección máxima (rígido)
Borne de resorte de doble piso, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, con 10 kOhm de resistencia para la supervisión de rotura de alambre, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 67,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, con 10 kOhm de resistencia para la supervisión de rotura de alambre, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 67,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, con diodo 1N 5408 instalado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 1,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 4, sección: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, con diodo 1N 5408 instalado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 1,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 4, sección: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 67,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 67,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 67,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 67,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 67,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en