Con FAME 3 SL podrá agrupar procesos de prueba complejos en bloques individuales.
FAME 3 SL reúne las acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y de tensión, así como el contacto de disparo y de señal en bloques individuales, de diferentes colores y con ahorro de espacio respectivamente. El sistema funciona según el principio del contacto normalmente cerrado. No es necesario un enchufe macho. La función automática de cortocircuito del transformador se garantiza con puentes enchufables en la regleta de enchufes de prueba.
FAME 3 SL ofrece otras ventajas además de las propiedades del sistema FAME. Los bloqueos de las regletas de enchufes de prueba y las clavijas de prueba permiten un manejo cómodo y rápido.
Resumen de todas las ventajas:
La regleta de enchufes de prueba ubicada en la sección se bloquea sin tornillos presionando los dos elementos de accionamiento de color naranja.
Insertando y bloqueando la clavija de prueba se efectúa el contacto seguro de todos los contactos de prueba según el montaje de prueba.
"$pageName" en