Tecnología de comunicación industrial

Filtro

2,980 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Enchufe de protección contra sobretensiones - TC EXTENDER PT-IQ-1S - 2702257

Módulo de protección contra sobretensiones intercambiable, solo para extensor Ethernet TC EXTENDER 4001 ETH-1S (2702253), 1 puerto SHDSL, protección de conductores doble para cables SHDSL accionados sin potencial de tierra, conexión de protección de dos niveles

Precio cliente:

Repetidor - FB-DP-RPTR - 2316373

Módulo de interfaz/repetidor PROFIBUS DP

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/ASCII 2E/2DB9 - 2702770

GW MODBUS TCP/ASCII... convierte cadenas serie de caracteres RAW o ASCII en registros Modbus. Comprende dos conexiones RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW EIP/ASCII 2E/2DB9 - 2702774

GW EIP/ASCII... convierte cadenas serie de caracteres RAW o ASCII en EtherNet/IP. Comprende dos conexiones RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Conector - FL LCX CON-N-F E - 2702518

En la aplicación, la longitud del conductor de ondas de fuga deberá adaptarse a la longitud especial. A continuación se montan los conectores enchufables en ambos extremos del cable. A su vez, en dichos extremos pueden conectarse los equipos Wireless a través de un cable de conexión flexible.

Precio cliente:

Repartidor - SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - 1405621

Distribuidor AS-Interface cn alto grado de protección, para una derivación de dos cables planos en uno recto, codificado A, 4 polos, conector hembra M12

Precio cliente:

Control - PC WORX RT BASIC - 2700291

Con este software PLC su PC ya podrá resolver también todas las tareas del sistema de mando en tiempo real. Por supuesto, sin renunciar a la acostumbrada fiabilidad y estabilidad de su PLC clásico. Controle sus procesos en función de sus necesidades a través de PROFINET o INTERBUS

Precio cliente:

Memoria de configuración - RAD-MEMORY - 2902828

Radioline: lápiz de memoria para guardar datos de configuración individuales

Precio cliente:

Módulo de ampliación de E/S - RAD-AI4-IFS - 2901537

Radioline: módulo de ampliación de E/S, 4 entradas de corriente analógicas (0/4 mA ... 20 mA)

Precio cliente:

Cinta resistente a la intemperie - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Cinta resistente a intemperie autovulcanizante para protec. ext. de adaptadores, divisores de antena, conex. cable, etc., long. rollo 3 m

Precio cliente:
2,980 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380