nuevo
Aproveche al máximo la iluminación del armario de conmutación.
Las luces PLD para armarios de conmutación garantizan una iluminación óptima de su armario de conmutación también en la parte inferior y se instalan con especial rapidez sin herramientas. Elija las luces que mejor se adapten a sus necesidades entre dos clases de potencia y una gama de productos especialmente flexible.
Las luces PLD para armarios de conmutación de la clase 600 se pueden instalar sin herramientas detrás o debajo del perfil del armario de conmutación
En las luces de la clase 600 se integra una óptica de alta calidad. Este permite independientemente del ancho del armario de conmutación una iluminación óptima de su armario de conmutación hasta abajo del todo. Además, las luces disponen de un sensor de movimiento y de un enchufe específico del país para poder realizar así el mantenimiento de su armario de conmutación con rapidez y facilidad.
Las luces PLD para armarios de conmutación de la clase 400 están disponibles en tres longitudes diferentes
Las luces de 24 V DC de la clase 400 completan la gama de productos. La clase 400 es la elección adecuada si tiene poco espacio en el armario de conmutación o si busca una variante económica y no quiere renunciar a una iluminación óptima. Puede elegir la luz adecuada para sus necesidades entre diferentes variantes de longitud. La ventana giratoria de salida de luz y las diferentes posibilidades de montaje le dan una flexibilidad del máximo también con esta variante de luces.
Las luces PLD para armarios de conmutación disponen de una vida útil de los LED de un mínimo de 50.000 horas
Duradera, económica y muy compacta: aproveche las ventajas de la tecnología moderna LED, ahora también en su armario de conmutación.
La elevada vida útil de los LED de las luces PLD para armarios de conmutación de un mínimo de 50.000 horas evita costes de mantenimiento derivados del cambio de las luces y es independiente de los ciclos de conmutación. Además, reduce el consumo de energía y aprovecha las dimensiones compactas de las luces.
"$pageName" en