nuevo
Implemente seguridad funcional de manera rápida y sencilla.
Ya sea con PROFIsafe o con SafetyBridge Technology. Los módulos de E/S seguros para Axioline F le permiten realizar aplicaciones de seguridad de manera sencilla. Pueden realizarse incluso sin control de seguridad y con independencia de la red utilizada.
nuevo
SafetyBridge Technology significa que los módulos de entrada y salida intercambian señales relevantes para la seguridad. Puesto que los mismos módulos procesan las funciones de seguridad, utilice el sistema de control estándar y la red solamente como medio de transporte.
Sin control de seguridad ni sistema de bus de campo seguro, es una solución económica para la seguridad funcional en aplicaciones estándar.
Asimismo, los módulos de E/S seguros con SafetyBridge Technology cumplen todos los requisitos de seguridad hasta SIL 3 o PL e.
Los módulos de E/S SafetyBridge no solo pueden colocarse de forma flexible en la red, sino que también son compatibles con todos los sistemas de bus usuales.
Los módulos de E/S seguros incluso pueden operarse en un sistema de control en redes mixtas como PROFIBUS y PROFINET. Dependiendo del sistema de control estándar y del sistema de bus, seleccione además el acoplador de bus adecuado de nuestros sistemas de E/S modulares Inline o Axioline F.
"$pageName" en