nuevo
Más flexibilidad en su automatización.
Con los acopladores de bus Axioline F puede integrar el sistema de E/S rápido, robusto y sencillo en su red Ethernet o en su sistema de bus existente. El acoplador de bus establece un bus local para hasta 63 participantes más.
nuevo
Los acopladores de bus Axioline F representan el punto de enlace entre el sistema Axioline F y la red superpuesta. Los acopladores de bus son compatibles con los siguientes protocolos de comunicación.
Redes para acopladores de bus Axioline F | Características | |
---|---|---|
PROFINET |
| |
PROFIBUS |
| |
EtherCAT® |
| |
Sercos |
| |
EtherNet/IP™ |
| |
Modbus/TCP |
| |
SAS (IEC 61850) |
|
El software Startup+ ha sido creado especialmente para Axioline F. Compruebe por ejemplo el cableado de su estación de E/S con rapidez y facilidad sin conectarla a la red.
Con la interfaz de servicio USB integrada puede acceder al acoplador de bus y poner la estación en funcionamiento.
El software le ofrece estas otras funciones:
Además de las funciones principales mencionadas anteriormente, con Startup+ puede asignar a un acoplador de bus un nombre de equipo y una dirección IP. La escritura y la lectura de los datos de proceso durante el control de E/S se registra en un archivo para una mejor documentación.
El software está disponible para ser descargado gratuitamente.
"$pageName" en