Complemento ventajoso: tiene a su disposición una selección de diferentes accesorios compatibles con nuestros cables de carga y tomas de carga CHARX connect. De esta forma, puede complementar útiles funciones como una protección ampliada frente a influencias medioambientales o puede reparar un cable de carga dañado de forma rápida y económica.
Los cables de carga de los postes de carga de uso público están expuestos a elevadas tensiones mecánicas, especialmente en la cara enchufable.
Nuestros kits de reparación permiten sustituir rápidamente los marcos de la cara enchufable y los contactos de potencia de un conector de carga HPC dañado, lo que minimiza periodos de inactividad y evita la costosa sustitución de todo el cable de carga HPC.
Se recomienda usar el soporte adecuado para suspender los conectores de carga en el poste de carga. Este permite una protección segura y una sujeción fija durante las paradas de carga. Las conocidas como posiciones de estacionamiento pueden montarse de forma variable mediante el montaje en la pared delantera o la trasera. Según el estándar de carga, encontrará el soporte adecuado:
Nuestra gama incluye tapas de protección para proteger las tomas de carga de infraestructuras frente a influencias medioambientales según IP54 y frente a vandalismo. Para lograr una imagen de marca integral, puede equipar sus postes de carga o cargadores de pared con el logotipo de su empresa.
Las tapas de protección GB/T ofrecen las mismas ventajas que las tapas de protección de tipo 2, pero varían en el tipo de mecanismo de tapa – cierre automático o apertura automática.
"$pageName" en