Homologación
Construcción
Función
Interfaz de red
Interfaz de red
Velocidad de transmisión
Inline, Acoplador de bus, EtherCAT®, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación
Inline XC, Acoplador de bus, CANopen®, MINI COMBICON, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido conector de red, conector Inline y superficie de rotulación
Inline, Acoplador de bus, CANopen®, MINI COMBICON, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido conector de red, conector Inline y superficie de rotulación
Inline ECO, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 1 conductor, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido
Inline ECO, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 1 conductor, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido
Inline ECO, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido
Inline ECO, Módulo de seguridad, PROFIsafe, Entradas digitales: 4 (para 2 circuitos de sensores (de 1 o 2 canales, antivalente/equivalente)), Circuito de disparo: 1 (circuito de disparo, interno, de dos canales), Contacto abierto, para la desconexión orientada a la seguridad de la tensión del segmento a través de la clasificación de potencial, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Inline ECO, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 0 V ... 10 V, técnica de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido
Inline ECO, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 4 mA ... 20 mA, técnica de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido
Inline ECO, Borne de salida analógica, Salidas analógicas: 4, 0 V ... 10 V, técnica de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido
"$pageName" en