Lista de productos Tecnología de conexión DC para el cableado de campo

Filtro

9 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corriente asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensión asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Conector, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², corriente asignada: 27 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de contacto: Hembra

Precio cliente:

Conector - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Conector, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², corriente asignada: 27 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de contacto: Pin

Precio cliente:

Conector - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Conector, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm², sección máx. de conductor: 16 mm², corriente asignada: 40 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de contacto: Hembra

Precio cliente:

Conector - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Conector, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm², sección máx. de conductor: 16 mm², corriente asignada: 40 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de contacto: Pin

Precio cliente:

Conector - PV-C4M-S 2,5-6 (-) - 1020775

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Conector, material carcasa: PPE, color: negro, sección mín. de conductor: 2,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de contacto: Pin

Precio cliente:

Conector - PV-C4F-S 2,5-6 (+) - 1020776

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Conector, material carcasa: PPE, color: negro, sección mín. de conductor: 2,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de contacto: Hembra

Precio cliente:

Repartidor Y fotovoltaico - PV-ED6/Y-120(2+/1-) - 1030649

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Repartidor Y fotovoltaico, material carcasa: PPE, color: negro

Precio cliente:

Repartidor Y fotovoltaico - PV-ED6/Y-120(1+/2-) - 1030650

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Repartidor Y fotovoltaico, material carcasa: PPE, color: negro

Precio cliente:

Juego de adaptadores fotovoltaicos - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Juego de adaptadores fotovoltaicos, construcción: Adaptador, color: negro, corriente asignada: 35 A, longitud de cable: 150. Conecte los conectores entre sí únicamente con otros del mismo fabricante y del mismo tipo. Para su conexión es indispensable tener en cuenta las especificaciones referentes a la tensión y la corriente nominales. Se admite el valor mínimo común.

Precio cliente:
9 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380