Lista de productos Herramientas rotuladas según los deseos del cliente

Filtro

25 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Sección del conductor

  • Otras opciones
    Cerrar

    Sección del conductor



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWAGING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTOR_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Herramienta para desaislar - WIREFOX 10 CUS - 1212760

Pelacables rotulado a láser según instrucciones del cliente, para cables y conductores de 0,02 - 10 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de pelado sustituible

Precio cliente:

Herramienta para desaislar - WIREFOX 16 CUS - 1212761

Pelacables con rotulación láser según especificaciones del cliente, para cables y conductores de 4 - 16 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible / 1,5 mm² rígido, cuchilla de pelado sustituible

Precio cliente:

Herramienta para desaislar - WIREFOX 4 CUS - 1212762

Pelacables, con rotulación láser según especificaciones del cliente, para cables y conductores (especialmente también para aislamientos de goma y silicona) de 0,1 - 4 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible / 1,5 mm² rígido, cuchilla de pelado sustituible

Precio cliente:

Herramienta para desaislar - WIREFOX 6SC CUS - 1212763

Pelacables, con rotulación láser según especificaciones del cliente, para cables y conductores (especialmente también para cables protegidos contra cortocircuito y contacto a tierra) 1,5 - 6 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible / 1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Precio cliente:

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 10S CUS - 1212764

Tenazas para prensar, con rotulación láser según las indicaciones del cliente, para punteras según DIN 46228, 0,14 ‐ 10 mm², bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

Precio cliente:

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 25R CUS - 1212765

Tenazas para prensar, con rotulación láser según las indicaciones del cliente, para punteras según DIN 46228 parte 1+4, 10 mm² .... 25 mm², introducción lateral, engaste WM

Precio cliente:

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 50R CUS - 1212766

Tenazas para prensar, con rotulación láser según las indicaciones del cliente, para punteras según DIN 46228 parte 1+4, 35 mm² ... 50 mm², introducción lateral, engaste WM

Precio cliente:

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6 CUS - 1212767

Tenazas para prensar, con rotulación láser según las indicaciones del cliente, para punteras según DIN 46228 parte 1+4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², introducción lateral, engaste trapezoidal

Precio cliente:

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6H CUS - 1212768

Tenazas para prensar, con rotulación láser según las indicaciones del cliente, para punteras según DIN 46228, 0,14 ‐ 6 mm², bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

Precio cliente:

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6S-F CUS - 1212769

Tenazas para prensar, con rotulación láser según las indicaciones del cliente, para punteras según DIN 46228 parte 1+4, 0,5 mm² ... 6 mm², introducción frontal, engaste cuadrado

Precio cliente:
25 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380