Homologación
Interfaz de red
Interfaz
Resistencia de cierre activa para sistemas bus PROFIBUS y RS-485, fuente de alimentación redundante, enrutamiento de la tensión de alimentación en un conector de bus para carril simétrico, separación galvánica, terminación separable e interfaz de programación integrada
Repetidor, para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus LON de 2 hilos RS-485, separación de 3 vías, para montaje sobre carril
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance para PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC
Repetidor, para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus de 2 hilos RS-485, separación de 3 vías, para montaje sobre carril
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance para DeviceNet/SDS/CANopen, velocidad de transmisión de hasta 1 Mbits/s. Separación galvánica de alta calidad entre las interfaces, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V CC
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus RS-485 de 2 hilos de hasta 500 kbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC
Convertidor de interfaces, para separación galvánica de interfaces RS-232 (V.24), 4 canales, para montaje sobre carril
"$pageName" en