Homologación
Color
Juego de construcción de conector de bus compuesto por conectores enchufables de 50 y 40 polos, partes superior e inferior de plástico y borne de metal para fijar el carril simétrico, sin placa de circuito impreso
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, para conectores de bus 10/10, anchura: 39,7 mm, altura: 180,1 mm, profundidad: 137,7 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 10
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, para conector de bus 50/40, anchura: 39,7 mm, altura: 180,1 mm, profundidad: 137,7 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 50
Juego de construcción de conector de bus compuesto por 2 conectores enchufables de 10 polos, partes superior e inferior de plástico y borne de metal para fijar el carril simétrico, sin placa de circuito impreso
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, para conector de bus 50/40, anchura: 39,7 mm, altura: 180,1 mm, profundidad: 137,7 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 50
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, para conectores de bus 10/10, anchura: 39,7 mm, altura: 180,1 mm, profundidad: 137,7 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 10
Soporte de técnica de conexión, montado completamente con 1 FKCN de 10 polos, tapa y palanca de desbloqueo; incl. tapa ciega insertable; carcasa de base adecuada: MSTBA 2,5/10-G (1757543)
Soporte de técnica de conexión, montado completamente con 2 FKCN de 10 polos, tapa y palanca de desbloqueo, incl. tapa ciega insertable, carcasa de base adecuada: 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)
Soporte de técnica de conexión, montado completamente con 2 FKCN de 18 polos, tapa y palanca de desbloqueo, incl. tapa ciega insertable, carcasa de base adecuada: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)
Soporte de técnica de conexión para conexión RJ45, premontado con tapa y palanca de desbloqueo, incl. tapa ciega insertable y 2 conectores RJ45
"$pageName" en