Homologación
Tipo de carril portante
Número de conexiones
Ancho
Sección mínima (rígido)
Color
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Tipo de conexión
Sección máxima (rígido)
Corriente asignada
Tensión asignada
Borne multipiso, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, con empalmadores de potencial, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, con empalmadores de potencial, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, con empalmadores de potencial, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 56,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para motores, cuatro pisos, tipo de conexión: conexión push-in, sección transversal: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, ancho: 5,2 mm, altura: 91,1 mm, color: gris, tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en