Carcasa con pantalla de 5,7" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, formada por dos mitades, cuatro pantallas en el lado frontal con tornillos
Carcasa con pantalla de 5,7" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, para paquete de baterías, formada por dos mitades, con tornillos y contactos de paquete de baterías
Carcasa con pantalla de 5,7" gris claro, formada por dos mitades con tornillos, ventana central. Parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, superficies de teclado a la izquierda y derecha con refuerzo para instalación mural
Carcasa con pantalla de 5,7" gris claro, formada por dos mitades, cuatro pantallas en el lado frontal con tornillos y contactos de paquete de baterías, ventana a la izquierda. Parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, superficie de teclado a la derecha, con refuerzo para paquete de baterías
Carcasa con pantalla de 5,7" gris claro, formada por dos mitades con tornillos, ventana a la izquierda. Parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, superficie de teclado a la derecha con refuerzo para instalación mural
Carcasa con pantalla de 7" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, formada por dos mitades, cuatro pantallas en el lado frontal con tornillos
Carcasa con pantalla de 7" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, para paquete de baterías, formada por dos mitades, con tornillos y contactos de paquete de baterías
Carcasa con pantalla de 15" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, formada por dos mitades con tornillos
Carcasa con pantalla de 15" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, con rendijas de ventilación, sección para chapa plegada para tecnología de conexión y alojamiento VESA formada por dos mitades con tornillos
Carcasa con pantalla de 15" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, con sección para chapa plegada para tecnología de conexión formada por dos mitades con tornillos
"$pageName" en