Lista de productos Iluminaciones de máquina PLD de la clase 200

Filtro

30 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 190 mm, diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 365 mm, diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 540 mm, diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 715 mm, diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 75 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 370 mm, diámetro 70 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-75/95 510/D70 - 2702485

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 75 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 510 mm, diámetro 70 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-75/95 650/D70 - 2702486

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 75 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 650 mm, diámetro 70 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-75/95 790/D70 - 2702488

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 75 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 790 mm, diámetro 70 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-75/95 1070/D70 - 2702489

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 75 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 1070 mm, diámetro 70 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 190/D40/SC - 2702933

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 190 mm, diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes, conmutable en serie

Precio cliente:
30 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380