Luces de señalización y tecnologías de visualización

Filtro

256 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kit de montaje - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

Fijación de tubo para carcasa de campo FA MCR-HT-FH

Precio cliente:

Material de montaje - HMI WALL MOUNTING KIT - 2701380

Kit de montaje, HMI, para montaje en pared. El juego de fijación contiene 2 clips de resorte.

Precio cliente:

Elemento óptico - PSD-S OE LED CL - 2700127

Elemento luminoso permanente LED, 24 V AC/DC, transparente

Precio cliente:

Elemento óptico - PSD-S OE LED RL RD - 2700116

Elemento de luz circunferencial LED, 24 V AC/DC, rojo

Precio cliente:

Elemento óptico - PSD-S OE LED BL YE - 2700123

Elemento de luz intermitente LED, 24 V AC/DC, amarillo

Precio cliente:

Elemento óptico - PSD-S OE LED RFL CL - 2700130

Elemento de luz de destellos fortuita LED, 24 V DC, transparente

Precio cliente:

Material de montaje - PSD-S ME T-P 45 - 2700152

Tubo, 45 mm de largo, Ø 25 mm, para montaje directo en tubo en el pie valgo

Precio cliente:

Material de montaje - PSD-S ME B-P - 2700163

Pie para tubo de 25 mm de Ø, plástico, negro

Precio cliente:

Prensaestopas - PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5 - 2700145

Prensaestopas M16 x 1,5 mm, negro

Precio cliente:
256 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380