Lista de productos

Filtro

121,610 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Herramienta cortacables - PACKAGE CUTFOX 10 - 1200280

Máquina para cortar cables, cordones y tubos termorretráctiles, para tensión de red de 230 V

Precio cliente:

Conect. enchuf. para apar. pared delant. - CA-07S1N8A6Z00 - 1619897

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M23, No de polos: 7, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Junta axial, Fijación central Pg13,5

Precio cliente:

PC industrial - BL BPC 2001 - 2701711

Box PC (BPC) industrial sin ventilador, índice de protección IP20, con procesador Intel® Celeron® N2930 de alta eficiencia energética. Opciones de memoria de masa en formato CFast™, HDD y SSD.

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones - TC EXTENDER PT-IQ-1S - 2702257

Módulo de protección contra sobretensiones intercambiable, solo para extensor Ethernet TC EXTENDER 4001 ETH-1S (2702253), 1 puerto SHDSL, protección de conductores doble para cables SHDSL accionados sin potencial de tierra, conexión de protección de dos niveles

Precio cliente:

Cable - TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - 0803671

Cable de turismo para cargador (TMP/CHARGER); la alimentación del cargador se realiza directamente con un encendedor de coche de 12 V (tensión de entrada de 11 V a 14 V), longitud 1,5 m

Precio cliente:

Unidad grabadora - ENGRAVING UNIT - 0804500

Unidad grabadora, peso: 7,6 kg, anchura: 250 mm

Precio cliente:

Panel PC - VL PPC 2000 - 2402760

PC de panel (PPC) industrial Valueline® variante sin ventilador con índice de protección IP65. Procesador Intel® Celeron®-Quad-Core N2930 de alto rendimiento energético. RAM de hasta 8 GB. Opciones de memoria masiva en formato CFast®, HDD y SSD.

Precio cliente:

Combinación de equipos de conmutación - CBL-LCC-TS-6-AN-1 - 2400326

Armario de control de luces para la iluminación de naves con 24 salidas de potencia (monofásicas), medición de potencia, control de fusibles y Ethernet 2x 10/100 (ampliable mediante red). Posibilidad de integración en sistemas de control, amplias funciones parametrizables mediante navegador.

Precio cliente:

Combinación de equipos de conmutación - CBL-LCC-TS-6-AL-1 - 2403031

Armario de control de luces para iluminaciones exteriores con 12 salidas de potencia (monofásicas), medición de potencia, control de fusibles y Ethernet 2x 10/100 (ampliable mediante red). Posibilidad de integración en sistemas de control, amplias funciones parametrizables mediante navegador.

Precio cliente:
121,610 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380