Lista de productos Bornes seccionables para transductores de medición

Filtro

56 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensión asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corriente asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Borne interrump. para circ. medida - PTME 4 - 3212139

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - PTME 4 BU - 3212148

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - PTME 4 WH - 3212140

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, color: blanco, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - PTME 4 RD - 3212143

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - PTMED 4 - 3212141

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - PTME 6 - 3212170

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris

Precio cliente:

Borne para componentes - PTME 6-BE - 3035687

Borne para componentes, para el montaje de componentes autoseleccionables, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris

Precio cliente:

Borne de paso - PTMED 6 - 3212183

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris

Precio cliente:

Kit de inicio - PTME 6-SET POWER - 3035991

Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en la tecnología de conexión push-in, material de marcado, accesorios para puenteado y prueba. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - PTME 6 HV BU - 3035695

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 8,2 mm, altura: 49 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5

Precio cliente:
56 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380