Homologación
Tensión nominal IN (UL)
Tensión asignada (IEC)
Color
Corriente asignada (IEC)
Dirección de conexión de conductores
Embalaje
Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto
Predeterminado
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 15 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², número de potenciales: 1, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 1, familia de artículos: FFKDS(A)/V2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 1,5 mm², número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, familia de artículos: SPTAF 1/..-EL, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm², número de potenciales: 9, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 9, familia de artículos: SPTAF 1/..-IL, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm², color: blanco, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, número de potenciales: 5, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: PTSM 0,5/..-PL WH, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON COMPACT PTSM, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de fijación: Brida de encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm², color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Macho, número de potenciales: 10, Número de filas: 2, Número de polos por fila: 5, número de conexiones: 10, familia de artículos: DMC 0,5/..-G1-SMD, paso: 2,54 mm, montaje: Soldadura SMD, disposición de pines: Geometría pad lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, sistema enchufable: MICRO COMBICON - DFMC 0,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, Bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: Correa de 44 mm de ancho, Cantidades de muestra disponibles bajo SAMPLE DMC...
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 9 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 1,5 mm², número de potenciales: 24, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 24, familia de artículos: SPTA 1,5/, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: IMCV 1,5/..-G-RN-THR, paso: 3,5 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 1,9 mm, sistema enchufable: MINI COMBICON, Orientación de la cara enchufable: Estándar, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de fijación: Saliente de encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: IFMC 1,5/..-ST, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: MINI COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm², color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Macho, número de potenciales: 24, Número de filas: 2, Número de polos por fila: 12, número de conexiones: 24, familia de artículos: DMCV 0,5/..-G1-SMD, paso: 2,54 mm, montaje: Soldadura SMD, disposición de pines: Geometría pad lineal, sistema enchufable: MICRO COMBICON - DFMC 0,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, Bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: Correa de 72 mm de ancho, Cantidades de muestra disponibles bajo SAMPLE DMC...
Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, número de potenciales: 10, Número de filas: 2, Número de polos por fila: 5, número de conexiones: 10, familia de artículos: SDDC 1,5/..-PV, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: SKEDD - Sistema de conexión directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, sistema enchufable: SKEDD, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de fijación: Brida de encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en