Lista de productos

Filtro

3 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de señal

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=Aquí selecciona el diámetro exterior del cable a conectar, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
Aquí selecciona el diámetro exterior del cable a conectar

Aquí selecciona el diámetro exterior del cable a conectar

Diámetro de cable

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conectores para datos - SACC-M12MSX-8CT-CL SH - 1422844

Conectores para datos, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, apantallado, Conector macho recta M12, Codificación: X, Conexión engastada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 10 mm, sin contactos engastados

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conectores para datos - SACC-M12MSD-4PL SH PN - 1424682

Conectores para datos, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, apantallado, Conector macho recta M12, Codificación: D, Conexión push-in, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector - SACC-M12MS-5PL M - 1424649

Conector, Universal, 5-polos, sin apantallar, Conector macho recta M12, Codificación: A, Conexión push-in, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
3 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Referrer: http://www.phoenixcontact.net/