Homologación
Tipo de carril portante
Corriente asignada
Número de conexiones
Ancho
Sección mínima (rígido)
Tensión asignada
Tipo de fusible
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 630 V, anchura: 8,2 mm, tipo de fusible: G/6,3 x 32, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 250 V, anchura: 8,2 mm, tipo de fusible: G/6,3 x 32, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 24 V, anchura: 8,2 mm, tipo de fusible: G/6,3 x 32, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 60 V, anchura: 8,2 mm, tipo de fusible: G/6,3 x 32, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corriente nominal: 28 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corriente nominal: 28 A, tensión nominal: 24 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corriente nominal: 28 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corriente nominal: 28 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corriente nominal: 28 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corriente nominal: 28 A, tensión nominal: 24 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
"$pageName" en