Bornas de marshalling y distribuidores de potencial

Bornas de marshalling

Clasificar de forma compacta, sencilla e intuitiva

Clasifique señales de forma segura con un innovador sistema de control por colores, ahorrando un 20 % de espacio.

Regresar a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornas de marshalling y distribuidores de potencial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las bornas de marshalling compactas PTRV sirven para una clara clasificación de señales en el campo de la automatización. El cableado de una gran cantidad de conductores se simplifica por pisos, que se pueden marcar individualmente por colores. Junto con el cableado frontal se evitan así fallos en la conexión.

Sus ventajas

  • Máxima densidad de señales y hasta un 20  % menos de espacio mediante una construcción compacta
  • Asignación configurable en colores de los conductores y de los puntos de embornaje para una instalación intuitiva y segura
  • Comprobación cómoda mediante tomas de pruebas de 2,3 mm de libre acceso centradas entre los puntos de conexión
  • Rotulación de gran superficie, sin divisiones para la identificación de matrices
  • Variantes disponibles sin pestillo de accionamiento
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios homogéneos del sistema CLIPLINE complete

Configurar las bornas de marshalling por colores

Configure las bornas de marshalling en función de sus deseos

Las bornas de marshalling pueden configurarse fácilmente en la lista de productos "Bornas de marshalling confeccionables" y solicitarse con un simple clic del ratón. Elija para ello la variante a configurar y determine el color de las secciones de conexión.

Seleccionar las variantes de configuraciónEncontrará los artículos en la lista de productos "Bornas de marshalling confeccionables"
Variantes de configuración de las bornas de marshallingBorna de marshalling, de 4 polos, el color del lado izquierdo se puede configurar libremente, color del lado derecho: rojo
PTRV 4/COL-RD 3001754
El color del lado izquierdo se puede configurar libremente, color del lado derecho: blanco
PTRV 4/COL-WH 3001871
Color del lado izquierdo: rojo, el color del lado derecho se puede configurar libremente
PTRV 4/RD-COL 3001872
Color del lado izquierdo: blanco, el color del lado derecho se puede configurar libremente
PTRV 4/WH-COL 3001874
El color del lado izquierdo y del lado derecho se puede configurar libremente, el mismo color por piso
PTRV 4/COL-COL 3001875
Borna de marshalling, de 8 polos, el color del lado izquierdo se puede configurar libremente, lado derecho: las 4 secciones superiores en rojo, las 4 secciones inferiores en blanco
PTRV 8/COL-RDWH 3001851
El color del lado izquierdo se puede configurar libremente, lado derecho: las 4 secciones superiores en blanco, las 4 secciones inferiores en rojo
PTRV 8/COL-WHRD 3001876
Izquierda: las 4 secciones superiores en rojo, las 4 secciones inferiores en blanco, el color del lado derecho se puede configurar libremente
PTRV 8/RDWH-COL 3001877
Izquierda: las 4 secciones superiores en blanco, las 4 secciones inferiores en rojo, el color del lado derecho se puede configurar libremente
PTRV 8/WHRD-COL 3001878
El color del lado izquierdo y del lado derecho se puede configurar libremente, el mismo color por piso
PTRV 8/COL-COL 3001879

Ejemplo de pedido

Una borna de marshalling con ocho pisos debe tener la configuración siguiente, p. ej., según DIN VDE 0815:

El lado derecho está en rojo en los pisos superiores 1-4 y en blanco en los pisos inferiores 5-8. Los pisos del lado izquierdo deben marcarse con colores.
Piso 1: azul
Piso 2: rojo
Piso 3: gris
Piso 4: amarillo
Piso 5: verde
Piso 6: marrón
Piso 7: blanco
Piso 8: negro
Seleccione para ello PTRV 8/COL-RDWH con el código 3001851 de los artículos configurables.

2. Determinar el color de los pisos 
Ejemplo de pedido para una borna de marshallingLos datos de pedido para el ejemplo de pedido serían:
Código / piso 1 / piso 2 / piso 3 / piso 4 / piso 5 / piso 6 / piso 7 / piso 8
3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK
Bornas de marshalling de libre configuración con once colores a elegir:
BU = azul
RD = rojo
GY = gris
YE = amarillo
GN = verde
BN = marrón
WH = blanco
BK = negro
VT = violeta
OG = naranja
PK = rosa

Bornas de marshalling preconfeccionadas

Bornas de marshalling preconfeccionadas  

Bornas de marshalling preconfeccionadas según el código de color

Las bornas de marshalling también se suministran preconfeccionadas en distintas composiciones de color normalizadas, p. ej., según DIN VDE 0815.

Distribuidores de potencial

Distribución de potencial y alimentación compactas y sencillas  

Distribución de potencial y alimentación compactas y sencillas

Con el borne PTRVB ...-PV se pueden realizar distribuciones de potencial de hasta 32 conexiones y se pueden ampliar a bloques de distribución de potencial a través de puentes enchufables confeccionables.
Con los distribuidores de potencial PTRVB …-FI podrá realizar alimentaciones de hasta 6 mm² y 37 A. Para la asignación de potencial inequívoca se suministran variantes p. ej., en los colores azul y rojo.

Bloques de distribución PTFIX push-in listos para usar – desembalar, conectar, ¡listo!

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar  

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar

Bloques listos para la conexión que permiten un rápido montaje sin puenteo manual, ahorrando hasta un 80% de tiempo. Se dispone de bloques de distribución y de alimentación con 6, 12 y 18 puntos de embornaje para una instalación intuitiva y segura en once colores.

Hallará más información sobre bloques de distribución push-in en la categoría bornes para carril, conexión push-in

Matrices de marshalling

Concepto de matriz modular para la máxima densidad de señales  

Concepto de matriz modular para la máxima densidad de señales

Gracias a su construcción, las matrices de marshalling PTMC ofrecen la máxima densidad de señales en la clasificación en el campo de la automatización. La construcción modular con exactitud de polos y con elementos de matriz de colores garantiza un cableado claro y sin errores. Los elementos individuales están disponibles en once colores.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380