Carcasas de campo DCS

Cajas para electrónica DCS para pantallas fijas y móviles

Protección de las pantallas en el uso en el campo

Las cajas para electrónica DCS protegen las pantallas móviles y fijas frente a las condiciones ambientales adversas.

Regresar a Carcasa de campo

Categorías

Buscar en Carcasas de campo DCS

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas para electrónica de la serie DCS integran pantallas de distintos tamaños y protegen con fiabilidad la electrónica móvil y fija frente a influencias mecánicas, así como al polvo y al agua pulverizada. Los campos de aplicación típicos son la técnica de laboratorio y análisis, así como la sanidad y la automatización de edificios.

Sus ventajas

  • Integración sencilla de pantallas
  • Posibilidad de entradas directas mediante teclado de membrana
  • Manipulación cómoda gracias a la batería integrada
  • Modelos específicos para el cliente para requisitos especiales

Elevada diversidad de aplicaciones

Elevada diversidad de aplicaciones  

Elevada diversidad de aplicaciones

Las carcasas IP54 de la serie DCS se han concebido para un rango de temperatura desde -20 °C hasta +50 °C y son ideales para la integración sencilla de pantallas.

  • Material: plástico ABS resistente a los impactos
  • Color: gris claro (RAL 7035)

 

Soluciones de operación individuales

Soluciones de operación individuales  

Soluciones de operación individuales

Los diferentes tamaños de ventana permiten realizar soluciones individuales de operación para requisitos especiales o para lograr un elevado valor de reconocimiento.

  • Para tamaños de pantalla de 5,7 pulgadas a 15 pulgadas
  • Integración de teclados de membrana a derecha e izquierda
  • Modelos específicos para el cliente

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica