Sistema de relés lógicos programable

Sistema de relés lógicos programable

Controlar y conmutar de forma muy compacta

Combine módulos de relé y analógicos con funciones lógicas y un software intuitivo.

Regresar a Sistemas de control

Categorías

Buscar en Sistema de relés lógicos programable

Mostrar todos los productos de esta categoría

En el mercado de los módulos lógicos, el sistema de relés lógicos PLC logic une por primera vez el nivel lógico, de interfaz y de conexión de campo en una solución. De este modo, podrá conmutar y controlar señales de E/S con solo un sistema compacto.Combine según sus necesidades el módulo lógico con los módulos de relé y analógicos adecuados. La construcción modular permite numerosas posibilidades de aplicación.

Sus ventajas

  • Elevada disponibilidad mediante elementos de conmutación enchufables
  • Combinar con flexibilidad: cada canal se puede equipar individualmente como entrada o salida con módulos de relé o analógicos dependiendo del requisito de aplicación
  • Podrá cablear de forma eficiente gracias a la tecnología de conexión push-in y a las variantes especiales para el cableado de sensores o de actuadores
  • Fácil realización de proyectos mediante software intuitivo
  • Operación y monitorización inalámbrica mediante adaptador Bluetooth y aplicación PLC logic

Vista general del sistema

Los distintos módulos permiten una ampliación flexible del sistema. Además del módulo básico, también se ofrecen módulos de ampliación para tareas más complejas. Para cada módulo lógico pueden seleccionarse ocho bornes PLC-INTERFACE. Registre y conmute hasta 48 señales de E/S con un módulo básico y dos módulos de ampliación.

Vista general de los componentes de sistema

Los componentes del sistema de relés lógicos

1) Módulo básico

Con un módulo básico, PLC logic procesa 16 señales de E/S en tan solo 50 mm de ancho de construcción.

2) Módulos de ampliación

La conexión entre el módulo básico y el módulo de ampliación se produce sin herramientas mediante conectores integrados.

3) Módulo de memoria

Proteger programas o simplemente transferirlos a otros dispositivos.

4) Módulos de relé y analógicos

La construcción modular con distintos módulos de relé y analógicos permite un equipamiento específico del canal.

5) Aplicación PLC logic

Adaptación sencilla y rápida de parámetros y monitorización con la aplicación para iOS y Android. Con la aplicación y el correspondiente adaptador Bluetooth tendrá acceso rápido e inalámbrico a los datos del proceso.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Servicio


Control altamente compacto con PLC logic

Lleve a cabo pequeñas tareas de automatización rápida y fácilmente.