Carcasas de perfil extruido

Carcasas de perfil extruido

Longitud exacta de las carcasas

Montaje rápido y diseño libre, con un sistema sencillo de encaje por presión y una construcción abierta modular.

Regresar a Cajas para electrónica

Categorías

Buscar en Carcasas de perfil extruido

Mostrar todos los productos de esta categoría

Montaje rápido de dispositivos así como longitud y posición flexibles de las placas de circuito impreso: estas son las características básicas de las carcasas de perfil extruido de Phoenix Contact. Desarrolle dispositivos de conformidad con sus necesidades, ya que puede elegir libremente la tecnología de conexión de la placa de circuito impreso. El principio de diseño abierto es óptimo para placas de circuito impreso con bloques de gran tamaño. Puede proteger sus equipos electrónicos con las cubiertas opcionales.

Ventajas:

  • Longitud exacta de la carcasa, ya que se ha cortado con una precisión milimétrica
  • Integración sin problemas de electrónica de grandes dimensiones mediante una ejecución al aire
  • UM-PRO resistente al calor de poliamida con homologación UL hasta 105 °C
  • Montaje sencillo de dispositivos: puede poner las partes laterales sin herramientas mediante el principio de encaje por presión
  • Diseño flexible mediante una cubierta de protección posicionable

Serie UM-BASIC

UM-BASIC  

Carcasas de perfil extruido UM-BASIC

Las carcasas de perfil extruido UM-BASIC combinan tiempos breves de montaje y un grado elevado de libertad en la selección de la tecnología de conexión. El diseño de construcción bajo apoya la construcción de bloques electrónicos planos y su montaje en carriles normativos o directamente en la pared.

  • Se puede acceder con libertad total a los conectores de conexión para el cableado
  • Menos necesidad cableado y rápido montaje con el contacto de bus opcional
  • Conexión de puesta a tierra variable mediante contactos PE que pueden montarse a ambos lados

Serie UM-PRO

Carcasas de perfil extruido UM-PRO  

Carcasas de perfil extruido UM-PRO

La electrónica industrial moderna cada vez es más compacta, descentralizada y cercana a los procesos. Las carcasas empotradas de montaje flexible como la UM-PRO convencen por sus características que ahorran tiempo y espacio y se pueden usar también a temperaturas elevadas:

  • La poliamida insensible al calor permite el uso en hasta 105 ° C
  • Homologación UL para el mercado americano

Serie UM-ALU

Carcasas de perfil extruido UM-ALU  

Carcasas de perfil extruido UM-ALU

En entornos industriales con un potencial elevado de interferencias electromagnéticas, los requisitos para la electrónica sensible CEM son elevados. El sistema de carcasas UM-ALU está hecho completamente de aluminio, ofrece una excelente protección CEM y garantiza una total flexibilidad en la colocación.

  • Elevada protección CEM
  • Resistentes al calor
  • Elevada flexibilidad gracias a diferentes tamaños de perfiles y cubiertas

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


UM-PRO y UM-BASIC

Sistemas de cajas de perfil flexibles para componentes electrónicos de grandes dimensiones.