Homologación
Familia de productos
Corriente asignada
Sección de conexión
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 1, corriente de carga: 150 A, sección: 10 mm² - 50 mm², dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 38 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 6, corriente de carga: 150 A, sección: 10 mm² - 50 mm², dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 138 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 4, corriente de carga: 150 A, sección: 10 mm² - 50 mm², dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 98 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 4, corriente de carga: 232 A, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 123 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 5, corriente de carga: 150 A, sección: 10 mm² - 50 mm², dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 118 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 1, corriente de carga: 232 A, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 45 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 2, corriente de carga: 150 A, sección: 10 mm² - 50 mm², dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 58 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 3, corriente de carga: 150 A, sección: 10 mm² - 50 mm², dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 78 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 2, corriente de carga: 232 A, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 71 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 6, corriente de carga: 232 A, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 175 mm, color: gris
"$pageName" en