Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/3 - 3969918

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 6, número de polos: 3, anchura: 57,1 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

 

Datos CAD

Descripción Idioma Versión
[dxf, 2 MB] Datos CAD
DXF-File
3969918_Kundenzeichnung.dxf
Internacional
[igs, 8 MB] Datos CAD
IGES-File
3969918_RSCWE_6_3_3-select.igs
Internacional
[stp, 3 MB] Datos CAD
STEP-File
3969918_RSCWE_6_3_3-select.stp
Internacional
 

Texto de concurso

Descripción Idioma Versión
[zip, 8 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3969918_de.zip
alemán
14/06/2019
[zip, 8 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3969918_fr.zip
francés
14/06/2019
[zip, 8 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3969918_en.zip
inglés
14/06/2019
[zip, 8 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3969918_nl.zip
holandés
14/06/2019
 

Safety note

Descripción Idioma Versión
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
inglés
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
alemán
 

Declaración del fabricante

Descripción Idioma Versión
[pdf, 904 KB] Declaración del fabricante
Declaración de conformidad CE
3969921_CE_04.pdf
Internacional
04
[pdf, 1 MB] Declaración del fabricante
Declaración de conformidad CE
954702_00.pdf
Internacional
00



Para descargar los archivos marcados haga clic en "Selección de descargas".



Para poder utilizar esta función, suscríbase o bien regístrese.