Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/2 - 3969917

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 4, número de polos: 2, anchura: 48,9 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Dibujos



Esquema de dimensiones  

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones  

Esquema de dimensiones



Diagrama eléctrico  

Diagrama eléctrico

Regresar arriba

Generalidades

Número de polos 2
Número de pisos 1
Número de conexiones 4
Potenciales 2
Sección nominal 6 mm²
Color gris
Aislamiento PA
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Tensión transitoria de dimensionamiento 4 kV
Tensión transitoria de prueba 5 kV
Categoría de sobretensiones III
Grupo material aislante I
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,31 W
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 100 °C
Corriente de carga máxima 30 A (con una sección de conductor de 10 mm²)
Corriente Ith 24 A
Tensión nominal UN 400 V AC/DC
Pared lateral abierta No
Fijación de bornes 0,8 Nm ... 1 Nm
Especificación de ensayo protección contra contacto DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Protección del dorso de la mano Garantizado
Nota sobre la protección contra contactos accidentales
Resultado ensayo de tensión transitoria Prueba aprobada
Valor nominal ensayo de tensión transitoria 4,8 kV
Resultado prueba de tensión alterna soportable Prueba aprobada
Valor nominal tensión alterna soportable 1,89 kV
Resultado de la comprobación de la resistencia mecánica de puntos de embornaje (conexión de conductores quíntuple) Prueba aprobada
Resultado del asiento fijo en el soporte de fijación Prueba aprobada
Valor nominal 5 N
Resultado de la comprobación de caída de tensión Prueba aprobada
Exigencia Caída de tensión ≤ 4,8 mV
Resultado de la verificación de calentamiento Prueba aprobada
Result. ensayo corr. corta dur. Prueba aprobada
Ensayo de corriente de corta duración sección del conductor 4 mm²
Corriente de corta duración 300 A
Ensayo de corriente de corta duración sección del conductor 4 mm²
Corriente de corta duración 500 A
Ensayo de corriente de corta duración sección del conductor 4 mm²
Corriente de corta duración 150 A
Ensayo de corriente de corta duración sección del conductor 4 mm²
Corriente de corta duración 1250 A
Resultado prueba térmica Prueba aprobada
Comprobación de características térmicas (llama de aguja) tiempo de acción 30 s
Resultado prueba oscilaciones, ruido de banda ancha Prueba aprobada
Especificación de ensayo, oscilaciones, ruido de banda ancha DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro de ensayo Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
Frecuencia de ensayo f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz
Nivel ASD 6,12 (m/s2)2/Hz
Aceleración 3,12 g
Duración de ensayo por eje 5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Resultado prueba de choque Prueba aprobada
Especificación de ensayo, prueba de choque DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 30g
Duración del choque 18 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Reacción al fuego para vehículos sobre carriles (DIN 5510-2) Prueba aprobada
Procedimiento de ensayo con una llama de prueba (DIN EN 60695-11-10) V0
Índice de oxígeno (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 clase I 2
NF F16-101, NF F10-102 clase F 2
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Regresar arriba

Dimensiones

Anchura 48,9 mm
Longitud 81 mm
Altura 70,1 mm
Grosor de chapa 1 mm ... 4 mm
Paso 8,2 mm
Regresar arriba

Datos de conexión

Tipo de conexión Terminal de cable anular
Rosca de tornillo No 8 UNC
Longitud a desaislar 12 mm
Par de apriete mín. 1,5 Nm
Par de apriete máx. 1,8 Nm
Conexión según norma IEC 60947-7-1
Sección de conductor flexible mín. 0,5 mm²
Sección de conductor flexible máx. 10 mm²
Sección del conductor flexible AWG mín. 24
Sección del conductor flexible AWG máx. 8
2 conductores con la misma sección, rígidos mín. 0,5 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos máx. 6 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles mín. 0,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles máx. 6 mm²
Conexión por terminal según la norma DIN 46234
Sección transversal de la conexión del terminal de cable mín. 0,5 mm²
Sección transversal de la conexión del terminal de cable máx. 10 mm²
Diámetro de armella mín. 4,3 mm
Ancho del terminal de cable máx. 8 mm
Diámetro del espárrago 4,1 mm
Conexión por terminal según la norma DIN 46237
Sección transversal de la conexión del terminal de cable mín. 0,5 mm²
Sección transversal de la conexión del terminal de cable máx. 10 mm²
Diámetro de armella mín. 4,3 mm
Ancho del terminal de cable máx. 8 mm
Diámetro del espárrago 4,1 mm
Calibre macho A5
Regresar arriba

Montaje

Tipo de montaje Montaje en pared
Grosor de chapa 1 mm ... 4 mm
Par de apriete mín. del tornillo de fijación: 0,8 Nm
Par de apriete máx. de tornillo de fijación: 1 Nm
Regresar arriba

Normas y especificaciones

Conexión según norma IEC 60947-7-1
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Regresar arriba

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141118
eCl@ss 4.1 27141118
eCl@ss 5.0 27141118
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Regresar arriba

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Regresar arriba