Borne de corriente - PTPOWER 35 - 3212064

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 2, sección: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, anchura: 16 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Dibujos



Diagrama eléctrico  

Diagrama eléctrico

Regresar arriba

Generalidades

Número de pisos 1
Número de conexiones 2
Potenciales 1
Sección nominal 35 mm²
Color gris
Aislamiento PA
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Tensión transitoria de dimensionamiento 8 kV
Grado de polución 3
Categoría de sobretensiones III
Grupo material aislante I
Potencia disipada máxima con condición nominal 4,06 W
Corriente de carga máxima 125 A (con una sección de conductor de 35 mm²)
Corriente nominal IN 125 A
Tensión nominal UN 1000 V
Pared lateral abierta No
Especificación de ensayo protección contra contacto DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Protección del dorso de la mano Garantizado
Seguridad ante contacto con los dedos Garantizado
Resultado ensayo de tensión transitoria Prueba aprobada
Valor nominal ensayo de tensión transitoria 9,8 kV
Resultado prueba de tensión alterna soportable Prueba aprobada
Valor nominal tensión alterna soportable 2,2 kV
Resultado de la comprobación de la resistencia mecánica de puntos de embornaje (conexión de conductores quíntuple) Prueba aprobada
Resultado prueba de flexibilidad Prueba aprobada
Ensayo de flexión velocidad de rotación 10 r.p.m.
Ensayo de flexión revoluciones 135
Ensayo de flexión de sección de conductor/peso 2,5 mm2/0,7 kg
35 mm2/6,8 kg
Result. prueba tracción Prueba aprobada
Prueba de tracción sección del conductor 2,5 mm²
Fuerza de tracción Valor nominal 50 N
Prueba de tracción sección del conductor 35 mm²
Fuerza de tracción Valor nominal 190 N
Resultado del asiento fijo en el soporte de fijación Prueba aprobada
Asiento fijo sobre superficie de fijación NS 35
Valor nominal 10 N
Resultado de la comprobación de caída de tensión Prueba aprobada
Exigencia Caída de tensión ≤ 3,2 mV
Resultado de la verificación de calentamiento Prueba aprobada
Result. ensayo corr. corta dur. Prueba aprobada
Ensayo de corriente de corta duración sección del conductor 35 mm²
Corriente de corta duración 4,2 kA
Resultado prueba térmica Prueba aprobada
Ensayo de envejecimiento para bornes de carril sin tornillos ciclos de temperatura 192
Comprobación de características térmicas (llama de aguja) tiempo de acción 30 s
Resultado ensayo de envejecimiento Prueba aprobada
Resultado prueba oscilaciones, ruido de banda ancha Prueba aprobada
Especificación de ensayo, oscilaciones, ruido de banda ancha DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro de ensayo Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
Frecuencia de ensayo f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz
Nivel ASD 6,12 (m/s2)2/Hz
Aceleración 3,12 g
Duración de ensayo por eje 5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Resultado prueba de choque Prueba aprobada
Especificación de ensayo, prueba de choque DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 30g
Duración del choque 18 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Reacción al fuego para vehículos sobre carriles (DIN 5510-2) Prueba aprobada
Procedimiento de ensayo con una llama de prueba (DIN EN 60695-11-10) V0
Índice de oxígeno (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 clase I 2
NF F16-101, NF F10-102 clase F 2
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Regresar arriba

Dimensiones

Anchura 16 mm
Longitud 91,6 mm
Altura NS 35/7,5 69,8 mm
Altura NS 35/15 77,3 mm
Regresar arriba

Datos de conexión

Tipo de conexión Conexión Power Turn
Longitud a desaislar 25 mm
Sección de conductor rígido mín. 2,5 mm²
Sección de conductor rígido máx. 35 mm²
Sección de conductor AWG mín. 12
Sección de conductor AWG máx. 2
Sección de conductor flexible mín. 2,5 mm²
Sección de conductor flexible máx. 35 mm²
Sección del conductor flexible AWG mín. 12
Sección del conductor flexible AWG máx. 2
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. 2,5 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx. 35 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico mín. 2,5 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico máx. 35 mm²
Regresar arriba

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Regresar arriba

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Regresar arriba

ETIM

ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Regresar arriba