Borne de carril para fusible - PT 6-HESI (6,3X32) - 3211870

La figura muestra la variante con LED rojo

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 630 V, anchura: 8,2 mm, tipo de fusible: G/6,3 x 32, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
  • La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
  • Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 3211870
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 106 (C-1-2017)
EAN 4046356494649
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24.180 g
Número de tarifa arancelaria 85369095
País de origen CN (China)