Borne de tierra para carril - QTCU 2,5-PE - 3206555

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, anchura: 6,2 mm, color: amarillo-verde, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

 

Indicación de uso para la zona Ex

Descripción Idioma Versión
[pdf, 165 KB] Indicación de uso para la zona Ex
Hoja de datos/indicaciones de montaje
QTCU2,5-PE_06.1_de.pdf
alemán
06.1
[pdf, 183 KB] Indicación de uso para la zona Ex
Hoja de datos/indicaciones de montaje
QTCU2,5-PE_07.1_gb.pdf
inglés
07.1
 

Datos CAD

Descripción Idioma Versión
[dxf, 381 KB] Datos CAD
DXF-File
pxc_3206555_10_QTCU-2-5-PE_2D.dxf
Internacional
2018-01-18
[igs, 896 KB] Datos CAD
IGES-File
pxc_3206555_10_QTCU-2-5-PE_3D.igs
Internacional
2018-01-19
[pdf, 47 KB] Datos CAD
2D-PDF
pxc_3206555_10_QTCU-2-5-PE_2D.pdf
Internacional
2018-01-18
[stp, 331 KB] Datos CAD
STEP-File
pxc_3206555_10_QTCU-2-5-PE_3D.stp
Internacional
2018-01-19
 

Texto de concurso

Descripción Idioma Versión
[zip, 5 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3206555_de.zip
alemán
14/06/2019
[zip, 6 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3206555_fr.zip
francés
14/06/2019
[zip, 5 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3206555_en.zip
inglés
14/06/2019
[zip, 5 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3206555_nl.zip
holandés
14/06/2019
 

Certificaciones

Descripción Idioma Versión
[pdf, 595 KB] Certificaciones
Certificado de examen de tipo CE
KEMA05ATEX2148U.pdf
Internacional
[pdf, 371 KB] Certificaciones
Certificado IECEx
IECEx KEM 07.0010U.pdf
inglés
 

Safety note

Descripción Idioma Versión
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
inglés
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
alemán
 

Declaración del fabricante

Descripción Idioma Versión
[pdf, 115 KB] Declaración del fabricante
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_3206555_zh.pdf
Chino
0
[pdf, 70 KB] Declaración del fabricante
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_3206555_en.pdf
inglés
0
[pdf, 775 KB] Declaración del fabricante
Declaración de conformidad CE
954609_00.pdf
Internacional
00
[pdf, 940 KB] Declaración del fabricante
Declaración de conformidad (ATEX)
01161173_00.pdf
Internacional
00



Para descargar los archivos marcados haga clic en "Selección de descargas".



Para poder utilizar esta función, suscríbase o bien regístrese.