Borne de tierra para carril - QTC 1,5-QUATTRO-PE - 3205093

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, número de conexiones: 4, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

 

Hoja de características

Descripción Idioma Versión
[pdf, 1 MB] Hoja de características
Prod.-Id. 5152432: DB DE CL CL QTC 1,5..., QTTCB 1,5...
Schnellanschluss-Durchgangsklemmen QTC
db_de_cl_cl_qtc_1_5_qttcb_1_5__5152432_00.pdf
alemán
00
[pdf, 1 MB] Hoja de características
Prod.-Id. 5153347: DB FR CL CL QTC 1,5..., QTTCB 1,5...
Blocs de jonction simples à raccordement rapide
db_fr_cl_cl_qtc_1_5_qttcb_1_5__5153347_00.pdf
francés
00
[pdf, 1 MB] Hoja de características
Prod.-Id. 5152445: DB EN CL CL QTC 1,5..., QTTCB 1,5...
Fast Connection Feed-ThroughTerminal Blocks
db_en_cl_cl_qtc_1_5_qttcb_1_5__5152445_00.pdf
inglés
00
 

Indicación de uso para la zona Ex

Descripción Idioma Versión
[pdf, 131 KB] Indicación de uso para la zona Ex
Hoja de datos/indicaciones de montaje
QTC1,5-QUATTRO-PE_07.1_de.pdf
alemán
07.1
[pdf, 130 KB] Indicación de uso para la zona Ex
Hoja de datos/indicaciones de montaje
QTC1,5-QUATTRO-PE_06.1_gb.pdf
inglés
06.1
 

Datos CAD

Descripción Idioma Versión
[dxf, 472 KB] Datos CAD
DXF-File
pxc_3205093_10_QTC-1-5-QUATTRO-PE_2D.dxf
Internacional
2018-06-14
[igs, 1 MB] Datos CAD
IGES-File
pxc_3205093_10_QTC-1-5-QUATTRO-PE_3D.igs
Internacional
2018-06-14
[pdf, 50 KB] Datos CAD
2D-PDF
pxc_3205093_10_QTC-1-5-QUATTRO-PE_2D.pdf
Internacional
2018-06-14
[stp, 499 KB] Datos CAD
STEP-File
pxc_3205093_10_QTC-1-5-QUATTRO-PE_3D.stp
Internacional
2018-06-14
 

Texto de concurso

Descripción Idioma Versión
[zip, 5 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3205093_de.zip
alemán
14/06/2019
[zip, 6 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3205093_fr.zip
francés
14/06/2019
[zip, 5 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3205093_en.zip
inglés
14/06/2019
[zip, 5 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3205093_nl.zip
holandés
14/06/2019
 

Certificaciones

Descripción Idioma Versión
[pdf, 557 KB] Certificaciones
Certificado de examen de tipo CE
KEMA03ATEX2557U.pdf
Internacional
[pdf, 333 KB] Certificaciones
Certificado IECEx
IECEx KEM 07.0015U.pdf
inglés
 

Safety note

Descripción Idioma Versión
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
inglés
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
alemán
 

Declaración del fabricante

Descripción Idioma Versión
[pdf, 726 KB] Declaración del fabricante
Declaración de conformidad CE
954607_00.pdf
Internacional
00
[pdf, 934 KB] Declaración del fabricante
Declaración de conformidad (ATEX)
01161153_00.pdf
Internacional
00



Para descargar los archivos marcados haga clic en "Selección de descargas".



Para poder utilizar esta función, suscríbase o bien regístrese.