Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6-2/A14 - 3069413

Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo A14, Encontrará un diagrama eléctrico detallado en Descargas Varios, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 28, número de polos: 14, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 147,6 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
  • Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba de estructura modular
  • El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas,
    la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal.
  • Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 3069413
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 608 (C-1-2017)
EAN 4046356943109
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99.990 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)