Borne de tierra para carril - QTCU 1,5-TWIN-PE - 3050060

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida, Conexión por tornillo, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • De igual contorno y paso para los bornes de paso
  • Contacto correcto mecánica y eléctricamente mediante el encastre sencillo en el carril simétrico
  • Cumple todos los requisitos de la norma IEC60947-7-2
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 3050060
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 206 (C-1-2017)
EAN 4017918975777
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13.600 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen CN (China)