Borne interrumpible - ST 2,5-TG RD - 3038436

Borne interrumpible, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 60,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: rojo, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Dibujos



Diagrama eléctrico  

Diagrama eléctrico

Regresar arriba

Generalidades

Número de pisos 1
Número de conexiones 2
Sección nominal 2,5 mm²
Color rojo
Aislamiento PA
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV
Grado de polución 3
Categoría de sobretensiones III
Grupo material aislante I
Conexión según norma IEC 60947-7-1
Corriente nominal IN 20 A (La corriente es determinada por el conector empleado)
Corriente de carga máxima 20 A (con una sección de conductor de 4 mm²)
Tensión nominal UN 400 V (La tensión es determinada por el conector empleado)
Pared lateral abierta
Especificación de ensayo protección contra contacto DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Protección del dorso de la mano Garantizado
Seguridad ante contacto con los dedos Garantizado
Resultado ensayo de tensión transitoria Prueba aprobada
Valor nominal ensayo de tensión transitoria 7,3 kV
Resultado prueba de tensión alterna soportable Prueba aprobada
Valor nominal tensión alterna soportable 1,89 kV
Resultado de la comprobación de la resistencia mecánica de puntos de embornaje (conexión de conductores quíntuple) Prueba aprobada
Resultado prueba de flexibilidad Prueba aprobada
Ensayo de flexión velocidad de rotación 10 r.p.m.
Ensayo de flexión revoluciones 135
Ensayo de flexión de sección de conductor/peso 0,08 mm² / 0,1 kg
2,5 mm2/0,7 kg
4 mm2/0,9 kg
Result. prueba tracción Prueba aprobada
Prueba de tracción sección del conductor 0,08 mm²
Fuerza de tracción Valor nominal 5 N
Prueba de tracción sección del conductor 2,5 mm²
Fuerza de tracción Valor nominal 50 N
Prueba de tracción sección del conductor 4 mm²
Fuerza de tracción Valor nominal 60 N
Resultado del asiento fijo en el soporte de fijación Prueba aprobada
Asiento fijo sobre superficie de fijación NS 35
Valor nominal 1 N
Resultado de la comprobación de caída de tensión Prueba aprobada
Exigencia Caída de tensión ≤ 6,4 mV
Resultado de la verificación de calentamiento Prueba aprobada
Result. ensayo corr. corta dur. Prueba aprobada
Ensayo de corriente de corta duración sección del conductor 2,5 mm²
Corriente de corta duración 0,3 kA
Resultado ensayo de envejecimiento Prueba aprobada
Ensayo de envejecimiento para bornes de carril sin tornillos ciclos de temperatura 192
Resultado prueba térmica Prueba aprobada
Comprobación de características térmicas (llama de aguja) tiempo de acción 30 s
Resultado prueba oscilaciones, ruido de banda ancha Prueba aprobada
Especificación de ensayo, oscilaciones, ruido de banda ancha DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro de ensayo Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
Frecuencia de ensayo f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz
Nivel ASD 6,12 (m/s2)2/Hz
Aceleración 3,12 g
Duración de ensayo por eje 5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Resultado prueba de choque Prueba aprobada
Especificación de ensayo, prueba de choque DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 30g
Duración del choque 18 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Regresar arriba

Dimensiones

Anchura 5,2 mm
Longitud 60,5 mm
Altura NS 35/7,5 36,5 mm
Altura NS 35/15 44 mm
Regresar arriba

Datos de conexión

Sección de conductor rígido mín. 0,08 mm²
Sección de conductor rígido máx. 4 mm²
Sección de conductor flexible mín. 0,08 mm²
Sección de conductor flexible máx. 2,5 mm²
Sección de conductor AWG mín. 28
Sección de conductor AWG máx. 12
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. 0,14 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx. 2,5 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico mín. 0,14 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico máx. 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH con manguito de plástico máx. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión por resorte
Longitud de pelado 8 mm ... 10 mm
Calibre macho A3
Regresar arriba

Normas y especificaciones

Conexión según norma IEC 60947-7-1
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Regresar arriba

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Regresar arriba

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Regresar arriba