Borne interrumpible por cuchilla - ST 2,5-TWIN-MT BU - 3037821

Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 72 mm, anchura: 5,2 mm, color: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para la conexión multilínea se pueden colocar bornes de tres y cuatro conductores
  • Cableado de manejo sencillo gracias a la conexión frontal
  • Comprobado para aplicaciones ferroviarias
  • Toma de pruebas paralela al punto de interrupción para la clavija de pruebas de 2,3 mm de diámetro
  • Puenteable de modo completo y doble para todas la tareas de alimentación y distribución rápida de potencial
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 3037821
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 163 (C-1-2017)
EAN 4017918908577
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8.904 g
Número de tarifa arancelaria 85369010