Borne interrumpible por cuchilla - ST 2,5-MT-MGY - 3037802

Borne interrumpible por cuchilla, Cuchilla seccionadora en gris, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 60,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para la conexión multilínea se pueden colocar bornes de tres y cuatro conductores
  • Cableado de manejo sencillo gracias a la conexión frontal
  • Comprobado para aplicaciones ferroviarias
  • Toma de pruebas paralela al punto de interrupción para la clavija de pruebas de 2,3 mm de diámetro
  • Puenteable de modo completo y doble para todas la tareas de alimentación y distribución rápida de potencial
  • Bornes interrumpibles por cuchilla compactos con una capacidad de corriente de 20 A
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 3037802
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918936839
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8.074 g
Número de tarifa arancelaria 85369010