el módulo de seguridad - PSR-SPP- 24DC/TS/M - 2986025

La figura muestra la variante con conexión por tornillo

Módulo de seguridad de libre configuración, con 20 entradas seguras y 4 salidas seguras; 4 salidas de conmutación de aviso, 2 de ciclo y 2 de masa; ampliable con módulos de E/S adicionales, hasta SILCL3, cat. 4/PLe, SIL 3, EN 50156, borna push-in enchufable

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Mód. seguridad config. libre para control de paro de emergencia, puertas de protección, barrera fotoeléctrica, etc.
  • Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
  • EN 50156
  • Ampliación flexible con entradas y salidas seguras
  • Rápida puesta en marcha mediante completas funciones de simulación y prueba
  • Configuración gráfica sencilla en lugar de programación complicada
  • Ampliable de forma segura y no segura a través de TBUS de carril simétrico INTERFACE
  • Posibilidad de conectar pasarelas de bus campo para diagnóstico y funciones indic.
  • Sencilla configuración gráfica con el software SAFECONF
  • Incl. memoria IFS-CONFSTICK para el almacenamiento y el backup sencillo de la configuración
  • Empleo multifuncional para numerosas funciones de seguridad
  • Con 20 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 salidas de aviso y 2 salidas de ciclo en un ancho de solo 67,5 mm
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2986025
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 261 (C-6-2019)
EAN 4046356345897
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 154.000 g
Número de tarifa arancelaria 85371098
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios