Amplif. separador de aliment. - MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP - 2924838

Acondicionador de señal de alimentación de transductor de potencia y acondicionador de señal de entrada, transparente HART. Transfiere señales alimentadas o activadas de 0/4 ... 20 mA separadas galvánicamente desde el campo en dos cargas. Separación galvánica de 4 vías; conexión push-in, SIL, PL.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Posibil. aliment. energía a través conect. carril simétrico
  • Hasta SIL 2 según EN 61508
  • Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
  • Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in), con hembras conexión integradas para comunicadores HART
  • Entrada 0/4 ... 20 mA (alimentada o no alimentada)
  • Dos salidas con separac. galvánica 0/4 mA ... 20 mA (activas)
  • Separación galvánica de 4 vías
  • Transm. bidireccional de señales de comunicación HART digitales (ambas salidas)
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2924838
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 121 (C-5-2017)
EAN 4046356572057
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 153.000 g
Número de tarifa arancelaria 85437090